Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Capacità | 60 cm³ |
| Durata di distribuzione | 1 à 24 mois au mois pres |
| Lunghezza | 89 mm |
| Peso | 205 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | Food |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Ingrassatore compatibile | LUBER DRIVE |