Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Soluzione di lubrificazione performante, flessibile ed economica, il lubrificatore automatico "single point" READY è adatto alla maggior parte delle applicazioni .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica Manuale d'uso Scheda tecnica lubrificante Scheda prodotto Scheda tecnica dettagliata Certificazione NSF Product information PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE Tipo di lubrificante Olio Olio di base Estere + PAO Temperatura max di utilizzo del lubrificante 120 °C Temperatura min di utilizzo del lubrificante -30 °C Viscosità a 100°C 26 cst Viscosità a 40°C 220 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO Certificazione ATEX Oui/Yes Capacità 125 cm³ Diametro 58 mm Durata di distribuzione Da 1 a 12 mesi Lunghezza 117 mm Peso 0,215 kg Pressione max 5 bar Pression maxi 5 bar Temperatura max di utilizzo 60 °C Temperatura min di utilizzo -20 °C Tipo di lubrificante Food Chain Oil