SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
---|---|
Tipo di lubrificante | Grasso |
Consistenza | 2 |
Olio di base | Minerale |
Addensante | Litio/calcio |
Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 130 °C |
Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -30 °C |
Viscosità a 100°C | 11,5 cst |
Viscosità a 40°C | 150 cst |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
---|---|
Certificazione ATEX | Oui/Yes |
Capacità | 125 cm³ |
Diametro | 65 mm |
Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
Tipo di guida | Elettrochimico |
Lunghezza | 137 mm |
Peso | 0,28 kg |
Pressione max | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
Temperatura min di utilizzo | -20 °C |
Tipo di lubrificante | Universal + |