SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo di lubrificante | Grasso |
| Consistenza | 2 |
| Olio di base | Semi-sintetico |
| Addensante | Litio/calcio |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 140 °C |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -20 °C |
| Viscosità a 100°C | 25 cst |
| Viscosità a 40°C | 360 cst |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | Oui/Yes |
| Capacità | 125 cm³ |
| Diametro | 65 mm |
| Durata di distribuzione | Da 1 a 12 mesi |
| Tipo di guida | Elettrochimico |
| Lunghezza | 137 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Temperatura min di utilizzo | -20 °C |
| Tipo di lubrificante | Vib |