Grasso multiuso per l'industria agroalimentare e farmaceutica, FOOD AL è conforme alla norma NSF classe H1. Resiste a temperature che rientrano in un intervallo molto ampio, offre una buona protezione contro la corrosione e garantisce grande tolleranza ai lavaggi (acqua fredda, calda, soluzioni disinfettanti e detergenti).
FOOD AL è consigliato per tutti gli impianti in cui è possibile un contatto accidentale con generi alimentari: macchinari per imbottigliare, macchinari per produzione lattiera, pasticceria industriale, industria dolciaria, macelli…
FOOD AL è adatto come lubrificatore automatico.
Intervallo di temperatura:
- Food: da -30°C a +120°C
- Food Al: da -25°C a +120°C
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
---|---|
Viscosità a 40°C | 248 cst |
Viscosità a 100°C | 24 cst |
Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -25 °C |
Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 120 °C |
Imballaggio | Cartuccia da 400g |
Addensante | Sapone di alluminio speciale |
Olio di base | Olio bianco |
Tipo di lubrificante | Grasso |
Consistenza | 2 |