Grasso di prima qualità resistente anche a pressioni estreme, multiuso, destinato ad applicazioni intensive nelle industrie pesanti, HEAVY DUTY presenta un'eccellente tenuta anche in caso di carichi importanti a velocità elevate, buone prestazioni in presenza di acqua ed un'eccellente protezione all'usura e corrosione.
È consigliabile per convogliatori, attrezzature di sollevamento, mozzi di ruote dei camion, motori elettrici ad alta potenza, pompe acqua, presse, ecc.
HEAVY DUTY + è adatto nei lubrificatori automatici.
Intervallo di temperatura:
- Heavy Duty: da -25°C a +140°C
- Heavy Duty +: da -30°C a +150°C
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosità a 40°C | 115 cst |
| Viscosità a 100°C | 11 cst |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -25 °C |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 140 °C |
| Imballaggio | Cartuccia da 400g |
| Olio di base | Minerale |
| Addensante | Litio con additivi EP |
| Tipo di lubrificante | Grasso |
| Consistenza | 2 |