• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

LUB HIGH SPEED + GREASE / B1KG - SNR

LUB HIGH SPEED + GREASE / B1KG

Grasso per velocità molto elevate a basse temperature, HIGH SPEED + offre un'eccellente resistenza all'acqua, limita il surriscaldamento dei cuscinetti, può essere utilizzato entro un ampio intervallo di temperatura e garantisce un'eccellente tenuta al freddo.
È consigliato per i mandrini dei macchinari del settore tessile o per le macchine utensili che funzionano a velocità elevate.
Intervallo di temperatura da -45°C a +120°C.

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Viscosità a 40°C25 cst
Viscosità a 100°C5,8 cst
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-45 °C
Temperatura max di utilizzo del lubrificante120 °C
ImballaggioConfezione da 1kg
AddensanteLitio/calcio
Olio di baseEstere + SHC
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2