• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

High Temp MP

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F50kg - SNR

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F50kg

HIGH TEMP è un grasso per lubrificazione a lunga tenuta resistente a temperature pari a +150°C con picchi occasionali che possono raggiungere i +175°C, con una tenuta estremamente duratura ad alte temperature, oltre ad un'eccellente protezione ad usura e corrosione per i cuscinetti a sfere o a rulli, per asse orizzontale o verticale.
È consigliato per macchinari tessili, macchinari per la trasformazione della carta, ventilatori a caldo, rulli tenditori, pompe acqua del settore auto, ecc.
Intervallo di temperatura da -40°C a +150°C

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Viscosità a 40°C80 cst
Viscosità a 100°C12 cst
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-40 °C
Temperatura max di utilizzo del lubrificante180 °C
ImballaggioFusto da 50kg
Olio di baseSintetico
AddensantePoliurea
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2