HIGH TEMP è un grasso per lubrificazione a lunga tenuta resistente a temperature pari a +150°C con picchi occasionali che possono raggiungere i +175°C, con una tenuta estremamente duratura ad alte temperature, oltre ad un'eccellente protezione ad usura e corrosione per i cuscinetti a sfere o a rulli, per asse orizzontale o verticale.
È consigliato per macchinari tessili, macchinari per la trasformazione della carta, ventilatori a caldo, rulli tenditori, pompe acqua del settore auto, ecc.
Intervallo di temperatura da -40°C a +150°C
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosità a 40°C | 80 cst |
| Viscosità a 100°C | 12 cst |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -40 °C |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 180 °C |
| Imballaggio | Cartuccia da 400g |
| Olio di base | Sintetico |
| Addensante | Poliurea |
| Tipo di lubrificante | Grasso |
| Consistenza | 2 |