Ultra High Temp

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG - SNR

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG

ULTRA HIGH TEMP è un grasso destinato alla lubrificazione di lunga durata per qualsiasi tipo di cuscinetto fino a 260°C. Assorbe forti pressioni ed offre un'eccellente resistenza agli agenti aggressivi. È compatibile con la maggior parte delle materie plastiche e delle tenute.
È adatto a macchinari destinati all'asciugatura nel settore tessile, macchinari per la produzione del cartone ondulato, industria delle materie plastiche, rulli di carico delle stampatrici, attrezzature per forni, carrelli per forni e motori elettrici che funzionano a temperature elevate.
Intervallo di temperatura da -30°C a +260°C

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Viscosità a 40°C460 cst
Viscosità a 100°C40 cst
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-30 °C
Temperatura max di utilizzo del lubrificante260 °C
ImballaggioSeau 25kg
Olio di baseSintetico polietere perfluorurato
AddensantePTFE
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2