Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - B1kg - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - B1kg

UNIVERSAL e UNIVERSAL + sono grassi generici per l'industria e l'automobile, offrono buone prestazioni in presenza di acqua ed un'eccellente protezione da usura e corrosione.
Applicazioni tipo: attrezzature agricole, lavatrici, materiale di movimentazione, meccanica generale, motori elettrici a bassa potenza, cuscinetti ruota settore Auto, piccoli strumenti… UNIVERSAL + è adatto come lubrificatore automatico.
Intervallo di temperatura:

  • Universal: da -25°C a +140°C
  • Universal +: da -30°C a + 130°C

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Viscosità a 40°C125 cst
Viscosità a 100°C13 cst
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-20 °C
Temperatura max di utilizzo del lubrificante120 °C
ImballaggioConfezione da 1kg
AddensanteCalcium anhydre
Olio di baseMinerale
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2