UNIVERSAL e UNIVERSAL + sono grassi generici per l'industria e l'automobile, offrono buone prestazioni in presenza di acqua ed un'eccellente protezione da usura e corrosione.
Applicazioni tipo: attrezzature agricole, lavatrici, materiale di movimentazione, meccanica generale, motori elettrici a bassa potenza, cuscinetti ruota settore Auto, piccoli strumenti… UNIVERSAL + è adatto come lubrificatore automatico.
Intervallo di temperatura:
- Universal: da -25°C a +140°C
- Universal +: da -30°C a + 130°C
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosità a 40°C | 125 cst |
| Viscosità a 100°C | 13 cst |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -20 °C |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 120 °C |
| Imballaggio | Fusto da 50kg |
| Addensante | Calcium anhydre |
| Olio di base | Minerale |
| Tipo di lubrificante | Grasso |
| Consistenza | 2 |