• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Universal

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG

Size no more available. New item: LUB UNIVERSAL / F15kg

UNIVERSAL e UNIVERSAL + sono grassi generici per l'industria e l'automobile, offrono buone prestazioni in presenza di acqua ed un'eccellente protezione da usura e corrosione.
Applicazioni tipo: attrezzature agricole, lavatrici, materiale di movimentazione, meccanica generale, motori elettrici a bassa potenza, cuscinetti ruota settore Auto, piccoli strumenti… UNIVERSAL + è adatto come lubrificatore automatico.
Intervallo di temperatura:

  • Universal: da -25°C a +140°C
  • Universal +: da -30°C a + 130°C

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Viscosità a 40°C115 cst
Viscosità a 100°C11 cst
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-25 °C
Temperatura max di utilizzo del lubrificante140 °C
ImballaggioFusto da 23kg
AddensanteLitio
Olio di baseMinerale
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2