• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

VIB

LUB VIB GREASE / C400G - SNR

LUB VIB GREASE / C400G

Grasso per componenti soggetti a vibrazioni importanti o a urti, VIB presenta un'eccellente tenuta in caso di urti, vibrazioni e carichi pesanti, oltre che ad una perfetta resistenza all'acqua che garantisce ingrassaggi a lunga durata.
Consigliato per cave, cementifici, lavori pubblici ed agricoli, trivellazione, cartiere, assi per escavatori, trituratori, frantumatori, vibrovagli, lavatrici, ventilatori industriali.
Intervallo di temperatura da -20°C a +140°C

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Viscosità a 40°C360 cst
Viscosità a 100°C25 cst
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-20 °C
Temperatura max di utilizzo del lubrificante140 °C
ImballaggioCartuccia da 400g
Olio di baseSemi-sintetico
AddensanteLitio/calcio
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2