Grasso per componenti soggetti a vibrazioni importanti o a urti, VIB presenta un'eccellente tenuta in caso di urti, vibrazioni e carichi pesanti, oltre che ad una perfetta resistenza all'acqua che garantisce ingrassaggi a lunga durata.
Consigliato per cave, cementifici, lavori pubblici ed agricoli, trivellazione, cartiere, assi per escavatori, trituratori, frantumatori, vibrovagli, lavatrici, ventilatori industriali.
Intervallo di temperatura da -20°C a +140°C
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
---|---|
Viscosità a 40°C | 360 cst |
Viscosità a 100°C | 25 cst |
Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -20 °C |
Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 140 °C |
Imballaggio | Fusto da 50kg |
Olio di base | Semi-sintetico |
Addensante | Litio/calcio |
Tipo di lubrificante | Grasso |
Consistenza | 2 |