• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anelli interni

M1-202420 - NTN

M1-202420

Cuscinetto a rullini, anello interno, dimensioni in pollici

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno31,75 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno32 mm
F - Diametro inferiore rulli38,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di precisioneP0
Peso0,094 kg
undefined
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI37 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm