Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable Thursday 18th June from 12.00 to 12.30 (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Reggispinta sospensione
M251.01 - SNR
M251.01 - SNR
Reggispinta sospensione
Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)
36 mm
Tipo di cuscinetto
GEN2
Diametro interno 1
82 mm
Diametro esterno 1
121 mm
Weight
0,235 kg
OE Equivalents
CostruttoreReferenzaMercedes2049810025
Automotive Compatibility
MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesC-CLASSC-CLASS09/2009 => 01/2011--MercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 04/2014--MercedesCLACLA01/2013 => 03/2016--MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II => --MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I01/2008 => 12/2010--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I => --MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 06/2014--MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesGLA-SERIESGLA-SERIES10/2013 => 12/2016--MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2008 => 05/2012--MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --