Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
M252.00 - SNR Reggispinta sospensione
Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (suspension) 11 mm Fitting position Avant gauche Diametro interno 1 12 mm Diametro esterno 1 54 mm Tipo di cuscinetto GEN0 Weight 0,06 kg
Automotive Compatibility Ford COURRIER COURRIER III 07/1991 => 08/1996 - - Ford Cortina Cortina 09/1984 => 11/1986 - - Ford Escort ESCORT III => - - Ford Escort ESCORT IV => - - Ford Escort Escort => - - Ford Fiesta FIESTA II 07/1983 => 12/1988 - - Ford Fiesta FIESTA III => - - Ford Fiesta Fiesta 01/1986 => 06/1995 - - Ford ORION ORION 01/1986 => 07/1990 - - Ford ORION ORION I 10/1984 => 07/1990 - - Ford Sierra SIERRA 1 07/1982 => 11/1986 - - Ford Sierra SIERRA 2 09/1984 => - - Ford Sierra SIERRA 3 12/1986 => 12/1992 - - Ford Sierra Sierra 09/1984 => 12/1992 - -