Reggispinta sospensione

M252.07 - SNR

M252.07

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • M252.07

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,097 kg
Width 1 (suspension)13 mm
Fitting positionAvant droit
Diametro esterno 145 mm
Diametro interno 112 mm
Tipo di cuscinettoGEN0

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1055193Mazda1E00-34-38X

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 08/2002--FordEscortESCORT V09/1996 => 09/1999--FordFiestaFIESTA III07/1995 => 08/1996--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002--FordFiestaFiesta04/1996 => 07/1999--FordKAKA01/2003 => 10/2008--FordKAKA I08/1996 => 10/2008--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2000--FordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001--FordSCORPIOSCORPIO01/1992 => 09/1994--FordSCORPIOSCORPIO I12/1991 => 12/1994--FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSTREETKASTREETKA10/2002 => 11/2005--Mazda121121 III02/1996 => 12/2001--