Reggispinta sospensione

M252.09 - SNR

M252.09

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • M252.09

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Diametro interno 135 mm
Diametro esterno 1107 mm
Tipo di cuscinettoGEN2.5
Weight0,404 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1115177Ford4363242Ford4986166JaguarC2S4596

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordMondeoMONDEO II09/2000 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I09/2000 => --FordTRANSITTRANSIT04/2002 => 09/2013--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2000 => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 1 => --JaguarX-TYPEX-TYPE 2 => --