Reggispinta sospensione

M253.01 - SNR

M253.01

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,07 kg
Width 1 (suspension)11 mm
Diametro esterno 141 mm
Diametro interno 116 mm
Tipo di cuscinettoGEN0

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel344515Opel344516Vauxhall90236985Vauxhall90425479

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletCalibra - 85 CoupeCalibra - 85 Coupe => --ChevroletVectra - 19 SaloonVectra - 19 Saloon => --OpelAstraAstra08/1998 => 11/2002--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra08/1988 => 08/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--