• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M254.00 - SNR

M254.00
Riferimento M254.00

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • M254.00

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Diametro esterno 136 mm
Larghezza 110 mm
Tipo di cuscinettoGEN0
Weight0,06 kg
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolvo3266405Volvo3266405-4Volkswagen, Seat, Audi823412249Rover, MGADU4620SeatSE021156017A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAustinMAESTROMAESTRO02/1983 => 03/1992--AustinMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--MGMAESTROMAESTRO02/1983 => 10/1991--MGMONTEGOMONTEGO01/1985 => 11/1991--RoverESTATEESTATE01/1986 => 11/1994--RoverMAESTROMAESTRO02/1983 => 12/1994--RoverMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994--SeatIBIZA IIBIZA I07/1984 => 01/1993--SeatMALAGAMALAGA 104/1985 => 11/1993--SeatMALAGAMALAGA 204/1985 => 11/1993--SeatMARBELLAMARBELLA01/1989 => 04/1998--Volvo300 SERIES300 SERIES12/1984 => 11/1985--Volvo34034008/1982 => 06/1991--Volvo36036008/1982 => 06/1989--