Reggispinta sospensione

M255.04 - SNR

M255.04

M255.04 - SNR

Reggispinta sospensione

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Reggispinta di sospensione snr ap

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)9 mm
Diametro esterno 155 mm
Diametro interno 116 mm
Tipo di cuscinettoGEN0
Weight0,08 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan54325-00Q0ANissan54325-00QAARenault, Dacia6001025850

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaDOKKERDOKKER 1 => --DaciaDOKKERDOKKER 2 => --DaciaDUSTERDUSTER09/2013 => --DaciaDUSTERDUSTER I => --DaciaDUSTERDUSTER II => --DaciaLODGYLODGY06/2015 => --DaciaLODGYLODGY 1 => --DaciaLODGYLODGY 2 => --DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II => --LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --LadaXRAYXRAY01/2016 => --NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio05/1990 => 11/2012--RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDusterDuster => --RenaultEXPRESSEXPRESS II => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan => --RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II => --RenaultTWINGOTWINGO I => --RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--