Reggispinta sospensione

M255.06 - SNR

M255.06

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AB 46105 S01
  • Reggispinta di sospensione snr ap

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant droit
Weight0,149 kg
Width 1 (suspension)15 mm
Diametro interno 116 mm
Diametro esterno 152 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel4408056Renault8200010518

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanNV300NV300 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR II08/2021 => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III11/2014 => --NissanX-TrailX-Trail11/2014 => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => --OpelVIVAROVIVARO I => --OpelVIVAROVIVARO II06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014--RenaultTRAFICTRAFIC III06/2014 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --VauxhallVIVAROVIVARO II06/2014 => --