• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M259.05 - SNR

M259.05
Riferimento M259.05

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • M259.05

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,087 kg
Diametro esterno 170 mm
Larghezza 17 mm
Diametro interno 149 mm
Fitting positionAvant droit

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, Citroen5035-47Peugeot, Citroen5035-56

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --CitroenJUMPERJUMPER III => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --PeugeotBOXERBOXER III => --