• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M259.07 - SNR

M259.07

M259.07 - SNR

Reggispinta sospensione

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • M259.08 - SNR

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)45 mm
Diametro esterno 1128 mm
Diametro interno 178 mm
Tipo di cuscinettoGEN2
Weight0,26 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat, Lancia1318825080Fiat, Lancia1328825080Lancia, Fiat1329669080Citroen, Peugeot5035-29Citroen, Peugeot5035-38Citroen, Peugeot5035-43Citroen, Peugeot5035-45Fiat9405035439Fiat, Lancia9467562989

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC8C8 => --CitroenC8 VanC8 Van => --CitroenEVASIONEVASION => --CitroenJumpyJUMPY I => --CitroenJumpyJUMPY II => --CitroenJumpyJumpy => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA10/1998 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 2 => --FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE I => --FiatULYSSEULYSSE II => --LanciaPHEDRAPHEDRA => --LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot806806 => --Peugeot807807 => --PeugeotExpertEXPERT I => --PeugeotExpertEXPERT II => --PeugeotExpertExpert06/1996 => 05/2016--