• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M268.10 - SNR

M268.10
Riferimento M268.10

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AP 43297 S01

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Altezza38 mm
Tipo di cuscinettoGEN2
Diametro interno 177 mm
Diametro esterno 1128 mm
Weight0,268 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan54325-00Q0B

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanNV200NV200 => 01/2018--NissanQASHQAIQASHQAI11/2013 => 01/2018--NissanQASHQAIQASHQAI II11/2013 => 01/2018--NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III03/2014 => 01/2018--NissanX-TrailX-Trail03/2014 => 01/2018--RenaultESPACEESPACE V => 01/2018--RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 01/2018--RenaultKADJARKADJAR 2 => 01/2018--RenaultKOLEOS IKOLEOS I04/2017 => 01/2018--RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => 01/2018--RenaultKoleosKoleos04/2017 => 01/2018--RenaultMEGANEMEGANE10/2016 => 01/2018--RenaultMEGANEMEGANE III10/2016 => 01/2018--RenaultMEGANEMEGANE IV => 01/2018--RenaultSCENICSCENIC IV => 01/2018--RenaultTALISMANTALISMAN => 01/2018--