• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M269.02 - SNR

M269.02
Riferimento M269.02

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • M269.02

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Diametro interno 135 mm
Larghezza 112 mm
Diametro esterno 169 mm
Tipo di cuscinettoGEN0
Weight0,125 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota90903-63002

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneLexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--LexusRXRX II01/2003 => 11/2008--LexusRXRX III11/2008 => 02/2012--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCelicaCelica07/1994 => 06/1999--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--