Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 75 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 90 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 104 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 1,5 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 71,5 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 8 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 8 mm |
| Peso | 0,036 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione dado associato | KM15 |