Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 190 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 214 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 252 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 2,5 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 184 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 18 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 20 mm |
| Peso | 0,278 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Designazione dado associato | KM38 |