Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 260 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 300 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 342 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 3 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 253 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 24 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 28 mm |
| Peso | 0,65 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Designazione dado associato | HM52T |