Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 40 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 50 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 62 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 1,25 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 37,5 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 6 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 6 mm |
| Peso | 0,012 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Designazione dado associato | KM8 |