Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 130 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 145 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 161 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 2 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 125 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 12 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 14 mm |
| Peso | 0,087 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Designazione dado associato | KML26 |