• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

ML7009CVDUJ74S - SNR

ML7009CVDUJ74S

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno75 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno54,7 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno53 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno67,85 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno65,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico17 mm
α - Angolo di contatto17 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP4S
Peso0,238 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico10,8 kN
C0 - Capacità carico statico7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,4 kN
f0 - Coefficiente8.278
Fattore K spostamento assiale1.23
Livello di precarico7
Valore del precarico0,055 kN
Rigidità assiale44 N/µm
Rigidità radiale218 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio37000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso27000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,864 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,136 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)9,161 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,581 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,448 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI50,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI50,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE69,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE69,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image