• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

MLE7011CVUJ74S - SNR

MLE7011CVUJ74S

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno66,8 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno65 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno79,91 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno83,11 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20 mm
α - Angolo di contatto17 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP4S
Peso0,396 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico16,6 kN
C0 - Capacità carico statico11,4 kN
Cu - Carico limite a fatica0,63 kN
f0 - Coefficiente8.243
Fattore K spostamento assiale1.02
Livello di precarico7
Valore del precarico0,08 kN
Rigidità assiale61 N/µm
Rigidità radiale298 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio30000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso22000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,279 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,721 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,906 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,453 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,447 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI62 mm
db min - Diametro minimo spalla AI62 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE83 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image