Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

MLE71903HVUJ84S - SNR

MLE71903HVUJ84S

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno21 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno20,05 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno26,65 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno27,25 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico9 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4S
Peso0,017 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2,05 kN
C0 - Capacità carico statico1,02 kN
Cu - Carico limite a fatica0,08 kN
f0 - Coefficiente8.138
Fattore K spostamento assiale1.03
Livello di precarico8
Valore del precarico0,05 kN
Rigidità assiale52 N/µm
Rigidità radiale110 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub grasso57000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,027 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,973 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,289 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,145 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,446 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE27,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE27,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image