Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, dimensioni in pollici
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
FW - Diametro rullo inferiore | 25,4 mm |
D - Diametro Esterno | 38,1 mm |
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 19,05 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
k - Diametro del foro | 2,5 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 0,068 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cr - Capacità carico dinamico | 23 kN |
C0r - Capacità carico statico | 28,1 kN |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 11000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub olio | 16000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
Da max - Diametro massimo spalla AE | 33 mm |
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |