Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

MR263520 - NTN

MR263520

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore41,275 mm
D - Diametro Esterno55,562 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno31,75 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,191 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico54,5 kN
C0r - Capacità carico statico90,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE49 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm