Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

MR445628 - NTN

MR445628

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore69,85 mm
D - Diametro Esterno88,9 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno44,45 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,58 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico107 kN
C0r - Capacità carico statico209 kN
N lim - Velocità limite lub grasso3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE81 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm