Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d6 - Diametro foro nella clip | 9 mm |
| b1 - larghezza Clip | 24 mm |
| e - Larghezza interno della clip | 17,5 mm |
| h1 - Altezza della clip | 12 mm |
| S - Spessore della clip | 4 mm |
| Peso | 0,04 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione dado associato | HM3056 |
| Designazione della vite associata | M8x16 |