Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d6 - Diametro foro nella clip | 18 mm |
| b1 - larghezza Clip | 32 mm |
| e - Larghezza interno della clip | 45 mm |
| h1 - Altezza della clip | 15 mm |
| S - Spessore della clip | 5 mm |
| Peso | 0,154 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione dado associato | HM3184 |
| Designazione della vite associata | M16x30 |