Inserti

MUC205-16FD - SNR

MUC205-16FD

Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno34,1 mm
C - Larghezza anello esterno17 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione4,496 mm
d - diametro interno25,4 mm
D - Diametro esterno AE52 mm
G - Impostazione dimensione vite1/4-28UNF
m - Regolazione della distanza della vite5 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
f0 - Fattore14
SW - Dimensione Chiave3,175 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico11,9 kN
C0 - Capacità di carico statico6,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,181 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,584 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,416 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,71 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,355 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz