Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 38,1 mm C - Larghezza anello esterno 19 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 5,105 mm d - diametro interno 28,575 mm D - Diametro esterno AE 62 mm G - Impostazione dimensione vite 1/4-28UNF m - Regolazione della distanza della vite 5 mm r - Raggio dell'anello interno 1.5 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 15,9 mm f0 - Fattore 13.7 SW - Dimensione Chiave 3,175 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 16,7 kN C0 - Capacità di carico statico 9 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,308 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,578 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,422 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,677 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,398 Hz