Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
| A - Altezza alloggiamento | 32 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 13,3 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 41,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 38,1 mm |
| d - diametro interno | 31,75 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 19,3 mm |
| G - Ingrassatore | 1/4"-28 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 138,5 mm |
| H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto | 96,5 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 47,6 mm |
| J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto | 52,4 mm |
| J4- Distanza del foro di montaggio | 31,8 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 83 mm |
| L2 - Larghezza della flangia | 76 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 10,7 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 15,9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 16,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 9 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,488 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |