• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

MUCFBL206 - SNR

MUCFBL206

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
A - Altezza alloggiamento32 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13,3 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio41,5 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno30 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19,3 mm
G - Ingrassatore1/4"-28
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento138,5 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto96,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio47,6 mm
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto52,4 mm
J4- Distanza del foro di montaggio31,8 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro83 mm
L2 - Larghezza della flangia76 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio10,7 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico16,7 kN
C0 - Capacità di carico statico9 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,49 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m