• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

MUCFBL207-22 - SNR

MUCFBL207-22

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento36,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16,1 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio47,1 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno34,925 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21,7 mm
G - Ingrassatore1/4"-28
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento157 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto109,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio50,8 mm
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto60,3 mm
J4- Distanza del foro di montaggio31,8 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro95 mm
L2 - Larghezza della flangia89 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13.1 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico22 kN
C0 - Capacità di carico statico12,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,66 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m