Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- MUC205FD
- FPL205
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 28 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 14,3 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 36,8 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34,1 mm |
d - diametro interno | 25 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 17 mm |
G - Ingrassatore | 1/4"-28 |
J - Distanza fori di fissaggio | 70 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 95 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 11,9 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,3 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,36 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |