flangiato

MUCNFL207 - SNR

MUCNFL207

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento32,8 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16,1 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio43,4 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno35 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - Ingrassatore1/4"-28
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento163 mm
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro90 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico22 kN
C0 - Capacità di carico statico12,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,66 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m