• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

MUCPPL206-18 - SNR

MUCPPL206-18

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
A - Larghezza alloggiamento46 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno28,575 mm
G - Ingrassatore1/4-28 UNF
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto42,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento17,8 mm
H2 - Altezza alloggiamento83 mm
J - Distanza fori di fissaggio119 mm
L - Lunghezza alloggiamento162 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico16,7 kN
C0 - Capacità di carico statico9 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,538 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m