• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

MUCTBL204 - SNR

MUCTBL204

Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
A - Larghezza alloggiamento34,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento23,8 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno20 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio12 mm
G - Ingrassatore1/4-28 UNF
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento13 mm
H2 - Altezza alloggiamento66 mm
J - Distanza fori di fissaggio50,8 mm
L - Lunghezza alloggiamento72,8 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM8
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico10,9 kN
C0 - Capacità di carico statico5,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,254 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m